-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Foretrukne modeller | No |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Modell | Standard design |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Beskyttelseskasse | Beskyttelseskasse |
Type beskyttelseskasse | Aluminium, HYDAC |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykkmåler 1 | 1000 |
Ant. trykkmålere | 1 |
Type trykkmåler 1 | Analog |
Trykkmålerenhet 1 | bar-psi |
Min. visning trykkmåler 1 | 0 |
Ant. trykksenkere (PR'er) | 0.0 |
Ant. ladeslanger | 1 |
Slangetype | Slange for høyt trykk |
Målerindikasjonsområde | 0 - 1000 bar (- 14500 psi høyttrykkversjon) |
Slangelengde | 6 - 0 |