Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Spole | Uten spole |
| Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 120 |
| Funksjon | Prop. trykkavlastingsventil |
| Trykkinnstilling [bar] | 345 |
| Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
| Modell | Standard |
| Manuell overstyring | Nei |
| Aktuering | Proporsjonal |
| Spolemodell | 40-1836 |
| Tilpasningstype | Verktøy |
| Utsparing | FC10-S3 |
| Qmax ventiler [l/min] | 120 |
| Produktfamilie | PDB10SPEZ |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 8 - 345 |
| Koplingstype | Uten spole |
| Funksjon | Stempelventil |
| Trykkinnstillingsområde | 8 - 345 |
| Nom. størrelse | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Pilotopererert |
| Type installasjon | UNF |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer, spole | - |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.