-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 4063388 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHMFF-100-PN016-8834-12X-SO760-AS |
Utforming | KHMFF |
Nominell størrelse DN | 100 |
Koplingstype | Flenskopling |
Kopling/flenstilordning | DIN-flens |
Husmateriale, kuleventil | Støpt jern |
Overflatebeskyttelse | Fosfatbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nominelt trykk | 16 |
Nominelt trykk | 1.6 |
Nominelt trykk | 230 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Med lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |