-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 4079321 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | 4WE 6 E A01-24DG/V |
Nom. størrelse | 6 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde | 0 - 80 |
Spole | 24 V DC |
Trykkomrområde | 0 - 350 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Produktfamilie | 4WE 6 E |
Qmax ventiler [l/min] | 80 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spolemodell | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 E |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 4/3 retningsventil |
Manuell overstyring | Ja |
Modell | Standard |
Type, manuell overstyring | Skjult manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre
NO
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformasjon
NO
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformasjon
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrosjyre
NO
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrosjyre
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)