-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Back-up versjon | No |
---|---|
Ekstrautstyr, væskeside | Intet tilleggsutstyr |
ATEX | No |
Foretrukne modeller | No |
Materiale - væskeport | Rustfritt stål |
Materiale akkumulatorhus | Rustfritt stål |
Materiale blære | NBR |
Forladetrykk justerbart | Ja |
Serie | 35 |
Nominelt volum | 200 |
Væskeport, flens | DIN |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbrosjyre
NO
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbrosjyre
EN
(0.54 MB)