-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 4293055 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | 4WE 6 J A08-24DO/V |
Nom. størrelse | 6 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde | 0 - 60 |
Spole | 24 V DC |
Trykkomrområde | 0 - 320 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Produktfamilie | 4WE 6 J 08 |
Qmax ventiler [l/min] | 60 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spolemodell | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 J 08 |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 4/3 retningsventil |
Manuell overstyring | Ja |
Modell | 8 Watt |
Type, manuell overstyring | Skjult manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrosjyre
NO
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrosjyre
EN
(1.23 MB)