-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 4295411 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | 4WE 10 EA A01-96DG/V |
Nom. størrelse | 10 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde | 0 - 160 |
Spole | 96 V DC |
Trykkomrområde | 0 - 350 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Produktfamilie | 4WE 10 EA |
Qmax ventiler [l/min] | 160 |
Utsparing | ISO 4401-05-04-0-05 |
Spolemodell | 75-3164 |
Ventilserie | 4WE 10 EA |
Aktuering | Magnetisk |
Funksjon | 4/2 retningsventil |
Manuell overstyring | Ja |
Modell | Standard |
Type, manuell overstyring | Skjult manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrosjyre
NO
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrosjyre
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrosjyre
NO
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrosjyre
EN
(1.6 MB)