-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 4322914 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ZW-RP25-70-AAB-2-N |
Nom. størrelse | 25 |
Volumstrømområde | 0 - 500 |
Bristetrykk [bar] | 2 |
Produktfamilie | ZW-RP25 |
Qmax ventiler [l/min] | 500 |
Utsparing | ISO 4401-08-08-0-05 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Posisjonsventil | Måler-ut port A og B |
Pilotforhold | 9.5 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4322914 ZW RP25 70 AAB 2 N EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
4322914 ZW RP25 70 AAB 2 N EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrosjyre
NO
(1.34 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrosjyre
EN
(1.34 MB)