-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Gammel modellkode | HRGS 1 S 18 PP ST M BL |
---|---|
Tiltrekkingsmoment, bolt | 12 Nm |
Applikasjon, klemme | Kabel- og slangemontering |
Temperaturmotstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 1 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
443165 HRGS 1 A 18 PP ST M BL EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
443165 HRGS 1 A 18 PP ST M BL EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)