-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSA |
Nom. størrelse FSA/FSK | 900 |
Materiale, O-ring/tetningsskive | FPM |
Pakning/O-ring | 0 |
Rørgeometri | Rund |
Rørmateriale | Glass |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Materiale, kopling, FSA | Aluminium |
Materiale, ramme, FSA | Rustfritt stål |
Kontrastrute | Uten |
Festeskrue, FSA | M12 |
Monteringsmutter | Med (festemutter) |
Overflatebeskyttelse | Rustfritt stål (skr. + mutter) |
Nominelt trykk [bar] | 1 |
Nominelt trykk [MPa] | 0.1 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating instruction FSA-RV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.69 MB)