-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 4550538 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ZW-RV10-D01-B-0,5-V |
Nom. størrelse | 10 |
Volumstrømområde | 0 - 100 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | ZW-RV10 |
Qmax ventiler [l/min] | 100 |
Utsparing | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Posisjonsventil | Måler-ut i port B (RV) |
Funksjon | Rekylventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4550538 ZW RV10 D01 B 05 V EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
4550538 ZW RV10 D01 B 05 V EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
NO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
EN
(2.49 MB)