-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010 |
---|---|
Størrelse | Hus 60l/gjennomstrømning 20l |
Versjon | Stasjonær |
Kjøler/varmeveksler | Platevarmeveksler |
Pumpe | Girpumpe |
Spenning | 415V-50Hz-3Ph |
Tilstopningsindikator | 2bar visuell |
Ytterligere detaljer | På/av med motorvern |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4604490 VEU F 6020 S A G R Z B PKZ EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
4604490 VEU F 6020 S A G R Z B PKZ EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrosjyre
NO
(13.47 MB)
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrosjyre
EN
(13.47 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
NO
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
EN
(2.9 MB)