-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 480361 |
---|---|
Utforming | Patron |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RBE-R3/4-X-60 |
Nom. størrelse | 12 |
Volumstrømområde | 0 - 150 |
Produktfamilie | RBE-R3/4 |
Qmax ventiler [l/min] | 150 |
Utsparing | 12520 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Funksjon | Slangebruddventil |
Responsvolumstrøm [l/min] | 60 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
480361 RBE R34 X 60 EN
Produktinformasjon
NO
(0.19 MB)
480361 RBE R34 X 60 EN
Produktinformasjon
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.31 MB)