-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 561918 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RP08A-01-C-N-15-4 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumstrømområde | 0 - 38 |
Bristetrykk [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP08A |
Qmax ventiler [l/min] | 38 |
Utsparing | FC08-3 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Pilotforhold | 4 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
NO
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
EN
(0.25 MB)