-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 562729 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DLHSD-01X-21/250 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykkinnstillingsområde | 60 - 250 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Standard | Ladeventiler for akkumulatorer |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Koblingstrykkdifferensial 21 % |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.34 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)