-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 702154 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHNVN-G1-2233-12X |
Utforming | KHNVN |
Nominell størrelse DN | 25 |
Koplingstype | Innvendig gjenge |
Kopling/flenstilordning | G |
Standard | DIN ISO 228 |
Husmateriale, kuleventil | Messing |
Materialkode | Messing-messing-PTFE-PTFE |
Overflatebeskyttelse | Nikkelbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nøkkelstørrelse | SW06.3 |
Nominelt trykk | 40 |
Nominelt trykk | 4 |
Nominelt trykk | 580 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.69 MB)
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)