-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 704059 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHN-Rp11/4-3333-18X-E-1.057 |
Utforming | KHN |
Nominell størrelse DN | 32 |
Koplingstype | Innvendig gjenge |
Kopling/flenstilordning | Rp |
Husmateriale, kuleventil | Rustfritt stål |
Materialkode | Rustfritt stål-s.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Overflatebeskyttelse | Uten |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nominelt trykk | 25 |
Nominelt trykk | 2.5 |
Nominelt trykk | 360 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Med mek. grensebryter |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |