-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 704422 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHM3S-25-1333-16X-BW-5211 |
Utforming | KHM3S |
Nominell størrelse DN | 25 |
Koplingstype | Sveiset forbindelse |
Kopling/flenstilordning | Stumpsveis |
Standard | ASME B16.34 |
Husmateriale, kuleventil | Stål |
Materialkode | Stål-rustfritt stål-PTFE-FKM/PTFE |
Overflatebeskyttelse | Fosfatbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nøkkelstørrelse | Ingen detaljer |
Nominelt trykk | 40 |
Nominelt trykk | 4 |
Nominelt trykk | 580 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.69 MB)
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.25 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.25 MB)