-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 705014 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DV-08-01.5/0 |
Nom. størrelse | 8 |
Funksjon | Gassventil |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 50 |
Produktfamilie | DV-08 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax ventiler [l/min] | 50 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Manuell |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
705014 DV 08 0150 EN
Produktinformasjon
NO
(0 MB)
705014 DV 08 0150 EN
Produktinformasjon
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)