-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 705174 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DV-20-30.1/0 |
Nom. størrelse | 20 |
Funksjon | Gassventil |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 300 |
Produktfamilie | DV-20 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax ventiler [l/min] | 300 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Manuell |
Modell | Rustfritt stål |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
705174 DV 20 3010 EN
Produktinformasjon
NO
(0.23 MB)
705174 DV 20 3010 EN
Produktinformasjon
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)