-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 705859 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RV-06-30.1/0 |
Nom. størrelse | 6 |
Volumstrømområde | 0 - 20 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | RV-06 |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Rekylventil |
Modell | Rustfritt stål |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
705859 RV 06 3010 EN
Produktinformasjon
NO
(0.23 MB)
705859 RV 06 3010 EN
Produktinformasjon
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)