-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 705939 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RVP-25-01.1 |
Nom. størrelse | 25 |
Volumstrømområde | 0 - 550 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | RVP-25 |
Qmax ventiler [l/min] | 550 |
Utsparing | Platemontert |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Rekylventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
705939 RVP 25 011 EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
705939 RVP 25 011 EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)