-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 706580 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DVP-06-12.1 |
Nom. størrelse | 6 |
Funksjon | Gassventil |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 20 |
Produktfamilie | DVP-06 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Utsparing | Platemontert |
Tilpasningstype | Verktøy med hylsemutter |
Modell | ZnNi-overflate |
Ytterligere funksjon | Spindel for finregulering |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
706580 DVP 06 121 EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
706580 DVP 06 121 EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.47 MB)