-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 710126 |
---|---|
Utforming | Patronventiler (logisk) |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Nom. størrelse | 5 |
Volumstrømområde | 0 - 20 |
Produktfamilie | WVE-R1/4 |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Utsparing | 05030 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Pendelventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
710126 WVE R14 010 PUR EN
Produktinformasjon
NO
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Produktinformasjon
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.31 MB)