-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 710151 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RVE-G1/4-01-V-0,5 |
Nom. størrelse | 5 |
Volumstrømområde | 0 - 10 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | RVE-G1/4 |
Qmax ventiler [l/min] | 10 |
Utsparing | 04220 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Rekylventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
710151 RVE G14 01 V 05 EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
710151 RVE G14 01 V 05 EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)