-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 710390 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Metrisk |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SD10120-01X |
Nom. størrelse | 10 |
Funksjon | Gassventil |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 80 |
Produktfamilie | SD10120 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 80 |
Qmax ventiler [l/min] | 80 |
Utsparing | 10120 |
Tilpasningstype | Manuell |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
710390 SD10120 01X EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
NO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)