-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 711758 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V200 |
Nom. størrelse | 16 |
Trykkinnstillingsområde | 50 - 420 |
Volumstrømområde | 0 - 100 |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 50 - 420 |
Produktfamilie | SBVE16021 |
Qmax ventiler [l/min] | 100 |
Utsparing | 16021 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Pilotforhold | 4.8 |
Funksjon | Motbalanseventil |
Trykkinnstilling [bar] | 200 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Produktinformasjon
NO
(0.2 MB)
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Produktinformasjon
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.59 MB)