-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 717556 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumstrømområde | 0 - 150 |
Bristetrykk [bar] | 1 |
Produktfamilie | ERVE16021 |
Qmax ventiler [l/min] | 150 |
Utsparing | 16021 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Pilotforhold | 13 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Ytterligere funksjon | O-ring på kontrollspolen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformasjon
NO
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformasjon
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
NO
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
EN
(0.46 MB)