-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 717690 |
---|---|
Utforming | Patron |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5 |
Nom. størrelse | 10 |
Funksjon | Kontrollventil for volumstrømning |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde [l/min] | 10 - 12.5 |
Produktfamilie | SRE3 |
Q produktfamilie [l/min] | 1.7 - 48 |
Qmax ventiler [l/min] | 48 |
Utsparing | 10520 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre
NO
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre
EN
(0.34 MB)