-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 858532 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DRV-08-12.5/0 |
Nom. størrelse | 8 |
Funksjon | Gassventil med tilbakeslagssikring |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 50 |
Bristetrykk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRV-08 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax ventiler [l/min] | 50 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Verktøy med hylsemutter |
Modell | ZnNi-overflate |
Ytterligere funksjon | Spindel for finregulering |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
858532 DRV 08 1250 EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
858532 DRV 08 1250 EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.41 MB)