-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Versjoner | *VENNLIGST SLETT* |
---|---|
Typekode | *VENNLIGST SLETT* |
Tetninger | *SLETT* |
Motorpumpegruppe | 3=30L/min; 0,75 kW |
El-motorspenning | *VENNLIGST SLETT* |
Filterstørrelse | *VENNLIGST SLETT* |
Filtermateriale | *SLETT* |
Filtreringsklassifisering | *SLETT* |
Tilstopningsindikator | *VENNLIGST SLETT* |
Ytterligere detaljer | *VENNLIGST SLETT* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
90750 OF5S10P3N2B10E EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
90750 OF5S10P3N2B10E EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)