-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |
---|---|
Display | Ja |
Presisjon | 2,00 |
Måleprinsipp | Ultrasonic sound |
Måleområde [mm] | 350 |
Bytte mellom utganger | 1 koblingsutgang |
Utgangssignal | 4 to 20 mA |
Mekanisk tilkobling | M30x1.5 |
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HLS 528 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktbrosjyre
NO
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktbrosjyre
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)