-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Utgangssignal | 0 til 10 V |
---|---|
Godkjenning | UL-godkjenning |
Temperaturområde minimumsverdi | -25 |
Temperaturområde maksimumsverdi | 100 |
Mekanisk kopling | G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Presisjon | 2,0% maks. = 1,0% typ. |
Følerlengde | 10 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ETS 7200 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Produktbrosjyre
NO
(0.73 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Produktbrosjyre
EN
(0.73 MB)