-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
---|---|
Display | Ja |
Måleprinsipp | Ultralyd |
Måleområde [mm] | 280 |
Bytte mellom utganger | 1 |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere) |
Mekanisk forbindelse | M30 x 1.5 |
Strømtilkobling | M12x1, 4 poler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HNS 526 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbrosjyre
NO
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbrosjyre
EN
(0.93 MB)