-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
---|---|
Stanglengde [mm] | 730 |
Integrert temperatursensor | Ja |
Display | Ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Måleområde [mm] | 590 |
Bytte mellom utganger | 2 |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere) |
Mekanisk forbindelse | Rør 22 mm |
Strømtilkobling | M12x1, 4 poler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD 925150 ENS 3116 F31 0730 000 K
Programvare
NO
(0 MB)
IODD 925150 ENS 3116 F31 0730 000 K
Programvare
EN
(0 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)