-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
---|---|
Stanglengde [mm] | 840 |
Integrert temperatursensor | Ja |
Display | Ja |
Måleprinsipp | Magnetostriktiv |
Måleområde [mm] | 768 |
Bytte mellom utganger | 2 |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere) |
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
NO
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
NO
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
EN
(0.69 MB)