Søkeresultat for: "FLKS-1"
17
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Våre kompakte DC1-strømforsyningsenheter er små elektrohydrauliske forsyningsenheter i effektklassen 1,7 til 3 kW til forsyning med likestrøm med en spenning på 12 til 24 VDC med energieffektiv intermitterende og kortvarig drift. Da det anvendes spesielle komponenter, viser våre kompakte aggregater en minimal støyutvikling. DC1-strømforsyningsenhetene er perfekte for mobile applikasjoner, f.eks. til løfting og senkning av laster eller for hjelpe- og nødfunksjoner i maskiner. Våre kompakte DC1-aggregater er meget fleksible med hensyn til deres strukturelle design, da forskjellige hydrauliske styringer kan realiseres i den sentrale flensen takket være fleksibel plassering av patronventilene, og styringen kan utvides ved å montere styringsmanifold eller funksjonsmoduler.
Produktkategori
Våre kompakte CO1-strømforsyningsenheter er små elektrohydrauliske forsyningsenheter i effektklassen 0,4 til 3 kW til forsyning med trefases spenning med energieffektiv intermitterende og kortvarig drift. Da det anvendes spesielle komponenter, viser våre kompakte aggregater en minimal støyutvikling. CO1-aggregatene er perfekte for stasjonære anvendelser, f.eks. løfting og senkning av laster eller spenne- og fastgjøringsfunksjoner i verktøysmaskiner. Våre CO1-kompakte aggregater er meget fleksible med hensyn til deres strukturelle design, da forskjellige hydrauliske styringer kan realiseres i den sentrale flensen takket være fleksibel plassering av patronventilene, og styringen kan utvides ved å montere styringsmanifold eller funksjonsmoduler.
Produktkategori
Våre kompakte HP-strømforsyningsenheter er små elektrohydrauliske forsyningsenheter i effektklassen 0,3 til 1,6 kW til forsyning med trefases spenning med energieffektiv intermitterende og kortvarig drift. Gjennom det høye driftstrykket og bruk av motorer med oliedemping, oppnår kraftenhetene en høy effekttetthet. Da det anvendes ståltanker, er kraftenhetene meget robuste og svært stabile. HP-kraftenhetene er perfekte for stasjonære applikasjoner, f.eks. spennings- og fastgjøringsfunksjoner i verktøysmaskiner såvel som løfte- og dreiemekanismer. Våre kompakte HP-aggregater er meget fleksible med hensyn til deres strukturelle design, da forskjellige hydrauliske kontroller kan realiseres ved å montere styringsmanifold eller funksjonsmoduler.
Produktkategori
<div>Kundespesifikt OEM-produkt for store serier<br /> (bestilling minimum 500 stykker)</div><div><p>Temperaturbryterserien HTS 8000 har blitt spesielt utviklet for OEM-markedet, f.eks. i mobile applikasjoner. Den er basert på en silikonhalvlederenhet og tilsvarende evalueringselektronikk. Alle deler som er i kontakt med væske er av rustfritt stål og sveises sammen.<br /> Transistorutgangen er tilgjengelig med enten en N/C- eller N/O-funksjon.<br /> Koblings- og tilbakekoblingspunktet til HTS 8000 er fabrikkinnstilt etter kundens ønsker.<br /> For den elektriske tilkoblingen er forskjellige integrerte kontakter tilgjengelig. Med en trykkfasthet på 600 bar og utmerkede EMC-karakteristikker, er HTT 8000 ideell for bruk i røffe forhold. <br /></p><ul><li> Presisjon: ≤ ± 1,5 % FS typ. </li><li> Veldig kompakt design</li><li> Usedvanlige EMC-egenskaper</li><li> Stabilitet på langt sikt</li></ul></div>
2
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Mer enn halvparten av forbrukerne ser etter bærekraftig, ressursbesparende produksjon når de kjøper matvarer. HYDAC forstår kravene innen mat- og drikkevareindustrien og støtter deg med innovative komponenter, tilpassede systemer og teknikk for å øke ...
Vi bruker vår kompetanse til å veilede deg gjennom de ulike utfordringene servopresser og mekaniske presser utsettes for. Pålitelig, innovativ, kundespesifikk - HYDAC tilbyr deg en omfattende produkt- og servicepakke med skreddersydde løsninger. &nbs ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter