Kjøleenhet for styringsskap
HCC-serien med kjølere for styringsskap er passende for montering på toppen eller på sideveggen/døren. Systemet er konsipert for kjølekapasiteter mellom 0,1 og 15 kW, og det er designet for alle all kjøleoppgaver i koblingsenheter / koblingsskap. Uavhengig styring av kjølesystemet oppnås ved hjelp av et innovativt styringsdesign. Serien er tilgjengelig som en aktiv kjøler med kompressor eller som en passiv kjøler med luft/luft- eller luft/vann-kjøling. HCC-kjølesystemet for styringsskap er fleksibelt i installasjonen sin, og det er designet for å kjøle elektrisk koblingsutstyret i styringsskapet. Spesielle varmevekslerkonstruksjoner sikrer en energieffektiv drift og en høy driftssikkerhet. FORDELER • Compact design • Innovative varmevekslerkonstruksjoner • Optimal separering av kondensat • Brukervennlig styringsgrensesnitt • Plug-and-play-løsning TILBEHØR • Elektronisk temperaturstyring (unntatt HCC-T-C-3) • Valgfrie spesialfarver • UL-versjon • Hus av rustfritt stål |
SKU
les mer...
GP_1000509371
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Kjøleenhet for styringsskap
|
HCC-S-C-00900-I-2
Materiale nr. 3949174
|
|
||||
|
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
Materiale nr. 4261043
|
|
||||
|
HCC-S-C-01600-I-2
Materiale nr. 3949229
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Installation and maintenance manual HCC
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0 MB)