Søkeresultat for: "Kondensutslipp"
37
Resultater
i kategori
Produkter
173.5732
Produktkategori
Prosessposefilter<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Kontinuerlig separering av faste partikler fra væsker med lav viskositet</li><li class="libreak">Volumstrøm fra innsiden til utsiden</li><li class="libreak">Tetningsleppe for tetning uten sidestrøm</li><li class="libreak">Tetningskrave av polypropylen</li><li class="libreak">Valgfri støttering av rustfritt stål</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Utskilte forurensinger kan kastes sammen med filterposen</li><li class="libreak">Flere posefiltre kan kobles sammen parallelt for å takle store volumstrømmer</li><li class="libreak">Posefiltre kan valgvis blokkeres hvert for seg for å oppretthold kontinuerlig filtrering</li><li class="libreak">Standard tilpassbart fotstøtte</li></ul>
Modul
<p>AquaSensor AS 1200 brukes til online oppsporing av vann i hydraulisk olje og smørevæsker såvel som i dieselolje, og er spesielt konsipert som en OEM-sensor for tilstandsovervåking. Den måler metningsgraden og temperaturen til væsken.</p><p>I versjonen med to analoge utganger, overfører AS 1200 verdiene for metningsgraden og temperaturen som et signal med 4 til 20 mA.</p><p>Dermed muliggjør AS 1200 kontinuerlig overvåking av hydrauliske og smøreolje; presis, kontinuerlig og online.</p><ul><li><p>Metningsgrad: 0 til 100%</p></li><li><p>Temperatur: -25 til 100°C</p></li><li><p>Ekstremt pålitelig takket være dens kompakte og robuste design</p></li><li><p>Kostnadsgunstig sensor, også til seriebruk</p></li><li><p>Ingen kalibrering påkrevd for ulike oljetyper</p></li><li><p>Trykkfast, også under pulseringsforhold</p></li><li><p>Individuell konfigurering via to bryterutganger (valgfri)</p></li><li><p>Tidlig erkjennelse av vannproblemer, dermed unngåelse av feil og unødvendig driftsavbrudd</p></li></ul>
Produktkategori
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Alle komponentene som produseres av HYDAC som brukes i enheten, f.eks. ventiler, spoler, tetningssett osv., såvel som koplinger og mini-målingskoplinger, kan bestilles av kunden som reservedeler.</p><p>Kort leveringstid reduserer nedetider.</p></div></div></div></div>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter