Søkeresultat for: "Varmevekslere"
2
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Når du har behov for å feste sylindere, akkumulatorer, eksosanlegg, tanker, batterier, beholdere, varmevekslere, varmestyringselementer og deres tilførselsledninger (som rør, slanger og kabler) på en sikker måte, har produktutvalget av HYDACs monteringsteknologi HY-ROS (HYDAC rørklemmer) den riktige løsningen for nesten alle bruksområder. Vi har standarddeler på lager og utvikler tilpassede løsninger som er enkle å installere.
Modul
Varmevekslere med loddede plater<br />Varmevekslerplatene i rustfritt stål er som standard loddet med kobber og tåler trykk på opptil 30 bar. <br />– Enkel å betjene og vedlikeholde takket være svært effektiv selvrensing basert på den turbulente strømmen i strømningsspaltene <br />– Effektiv kjølekapasitet kombinert med lavt kaldtvannsforbruk<br />– Bredt bruksområde, blant annet for aggressive medier eller med doble plater for å hindre at mediene kommer i kontakt med hverandre
4
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Konstant temperaturovervåking er avgjørende for alle aspekter av dagliglivet: Overalt hvor bevegelse og energi er involvert, er termisk styring nøkkelen til suksess. Her kan du stole på HYDACs kunnskap om termisk styring - våre effektive kjølesysteme ...
Som et internasjonalt konsern har vi et globalt nettverk av ekspertise, kvalitetsstandarder og kundefokus. På denne måten kan vi møte markedets strenge krav og støtte deg som ekspertpartner i å utvikle din skreddersydde løsning. Les mer om virksomhet ...
Se flere magasinartikler Kontakt oss nå Reduser kostbart servicearbeid med HYDAC-systemløsningen Omformerplattformer behøves mer enn noen gang. Hvorfor: Avstanden mellom vindparker og kysten øker stadig, fordi systemet kan generere høyere avkastning ...
Uansett om det gjelder hydrogenproduksjon, hydrogenstasjoner eller drivstoffcellesystemer for mobile og industrielle applikasjoner - HYDAC er ved din side som en ekspert innen alternative energikilder. I disse områdene tilbyr vi et produktsortiment s ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter