CSI-B-1

CSI-B-1

ConditionSensor Interface CSI-B-1 er et segment av HYDAC-konseptet for tilstandsovervåking som forbinder sensornivået med tolkingsnivået. HYDAC sensorer sender et HSI-signal som overføres til individuelle analoge målingssignaler av CSI-B-1. Utgangen kan derved fortsette for hver kanal som et strøm- eller spenningssignal etter behov. De målte verdiene kan leses ved hjelp av FluidMonitoring-programvaren FluMoS.
  • En inngangskanal for HYDAC sensorer
  • Direkte tilkobling av sensoren ved hjelp av skrueklemmer
  • Automatisk sensorregistrering
  • Veldig kompakt design
  • Passende installasjon med topphattskinner
  • Beskyttelsesklasse IP 40
Les mer Vis mindre