CSI-C-11
ConditionSensor Interface CSI-C-11 brukes til å konvertere digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til et nettverkprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus® TCP) som kan sendes til stasjonære enheter (f.eks. datamaskin) og mobile enheter (f.eks. smarttelefon), enten via kabel (LAN) eller trådløs (W-LAN).
I tillegg kan CSI-C-11 brukes som en datalogger.
- To inngangskanaler fra HYDAC SMART sensorer
- Direkte forbindelse med sensorene gjennom M12x1 koplinger
- Nettverktilkobling via M12 kontakt
- Trådløs overføring og visning av målte sensorverdier via W-LAN og FluMoS / FluMoS mobile
- Lagring av målte data i CSI-C-11 med dato og tid (datalogger)
- Parametrisering av grensesnittet mulig gjennom W-LAN and FluMoS mobile
- Integrert montasjeplate for veggmontering eller direkte til CSM-E
- Høy beskyttelsesklasse med IP66, et styringsskap behøves ikke
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data kan ikke finnes på produktkategorinivå, men direkte på det individuelle produktet.
Dokumenttype
Medier

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktprospekt
EN
(1.23 MB)