Søkeresultat for: "HX1"
989
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Den smarte kompakte kraftenheten CO1S brukes til væskeforsyning i oliehydrauliske systemer med kortvarig drift og intermitterende drift (S2, S3). Den viser en høy effekttetthet kombinert med små dimensjoner. Batteriladefunksjonen gjør det mulig å opprettholde det nødvendige systemtrykket i en lang periode etter at drivverket har blitt slått av. Det oppnås en kontinuerlig tilstandsovervåkning av enheten ved hjelp av integrerte intelligente sensorer. Kontinuerlig datautveksling mellom enheten og maskinstyringen foregår via IO-Link-kommunikasjon - uansett om det gjelder tilstandsovervåking, rapportering av driftsparametre utenfor de tillatte grensene, eller automatiserbar måling av akkumulatorens lukketrykk for p0-vurdering. CO1S er nøkkelen til kommunikasjonen med maskinen din og en viktig komponent i TPM (Total Predictive Maintenance).
Produktkategori
Selvrensende, automatisk tilbakespylingsfilter for lave gjennomstrømninger<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker med lav viskositet (kjølemidler, vann)</li><li class="libreak">Filtreringsverdier fra 25 µm til 1000 µm</li><li class="libreak">Gjennomstrømning opptil 385 l/min</li><li class="libreak">Koniske filterelementer med forbedret effektivitet</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Kompakt design</li><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftsklar enhet</li><li class="libreak">Maksimal utnyttelse av filterets overflate</li><li class="libreak">Fjernovervåking gjennom smarttelefon eller nettbrett</li><li class="libreak">Selvdiagnose, systemdiagnos, prosessovervåking</li><li class="libreak">Toveis kommunikasjon av komponentenes aktivitet</li><li class="libreak">Åpen konnektivitet med alle gjengs brukergrensesnitt (1x Ethernet, variable flensinnstillinger, 1x seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategori
<div><p>Uansett om det dreier seg om skipsbygging eller verktøymaskiner, mobile kraner eller stålverk, maskinbygging eller offshore, eksplosjonsbeskyttelse eller laboratorier, ja sågar applikasjoner som bruker hydrogen som medium. Vårt omfattende produktsortiment har den riktige trykkoverføringen for applikasjonen din.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, for mobil og stasjonær hydraulisk teknikk, forskjellige grensesnitt (CAN, HART),<br /> Avhengig av versjon<br /> For eksplosive atmosfærer med godkjenning i samsvar med ATEX, CSA, IECEx,<br /> For applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spylemembran,<br /> For skipsbygging og offshore med godkjenning fra:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 for hydrogenapplikasjoner</li><li>HDA 4800, ekstremt presis, for stål- og valseverk, laboratorier, testbenker</li><li>HDA 7000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder med trang installasjonsplass,<br /> - Kompakt design<br /> - Valgvis CANopen-kompatibel<br /> - Alternativ med frontmembran</li><li>HDA 8000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder<br /> - Med ECE typegodkjenning for veikjøretøy<br /> - Alternativ for applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, for installasjon av serieapplikasjoner på plasser hvor det er ekstremt trangt<br /> - Lite, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valgvis CANopen/SAE J1939<br /> - Valgvis med I/O-Link grensesnitt<br /> - Valgvis "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Tykkfilm-belastningsmåler på keramisk membran (smalt innstillingsområde)</li><li> Tynnfilm-belastningsmåler på membran av rustfritt stål (lavt og høyt innstillingsområde)</li></ul><p> Standard innstillingsområder </p><p> fra 0 til 1 og 0 til 600 / 2000 bar relativt trykk, avhengig av versjon</p><ul><li>Opptil 2,5 bar absolutt trykk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre innstillingsområder eller spesiell kalibrering etter anmodning</li></ul></div>
Produktkategori
For partikkel- og aerosolseparering - valgvis med integrert syklon-preseparator<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Filtrering av fuktige gasser</li><li class="libreak">Med integrert syklon-preseparator for applikasjoner der fuktige gasser og store mengder aerosoler, oljetåker og kondensater kan forventes</li><li class="libreak">Varianter: <br /> - Enkelt filter<br /> - Dobbelt filter (enkel blokk)<br /> - Dobbelt filter (dobbel blokk og avlasting)</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Reliable filtration of fluid and particulate contamination down to 0.1 μm</li><li class="libreak">Dobbelt tettet design for farlige gasser</li><li class="libreak">Design uten sveisesømmer for best mulig korrosjonsbeskyttelse (H2S)</li><li class="libreak">Intet trykktap forårsaket av omkoblingsprosess</li><li class="libreak">Enkel utbytting av filterelementer</li><li class="libreak">Høy retensjonskapasitet av filterelementene</li><li class="libreak">Intet redusert tverrsnitt (spesielt omkoblingsventil og filterelement)</li><li class="libreak">Reduserte kostnader for hele systemet takket være gjennomstrømnings- og trykktapoptimalisert, integrert syklon-preseparator</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategori
Nedlastninger
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobile ventiler
Load-sensing retningsventiler
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(4.23 MB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter