Pumpekombinasjoner KKP
De radiale stempelpumpene KKP har en veldig lav vekt og er svært kompakte totrinns (LT/HT) høyttrykkspumpeenheter med hulaksler. Dette tillater ekstremt plassbesparende montering til den elektriske motoren uten koplingshus og kopling på tanken endekappe. Kombinert med ventilene som er integrert i pumpeenhten, er denne serien topp når det gjelder multifunksjonalitet og plassoptimalisering.
Driftstrykk LT | Opptil 160 bar |
Forskyvning LT | 0,94 to 5,43 cm³/rotasjon |
Driftstrykk HT | Opptil 700 bar |
Forskyvning HT | 0,17 to 2,71 cm³/rotasjon |
Hastighetsområde | 1500 til 3600 omdr./min |
SKU
les mer...
GP_1000422225
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Pumpekombinasjoner KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
Materiale nr. 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
Materiale nr. 4002112
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Installation Manual KKP
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.7 MB)