Søkeresultat for: "Dieselpumper"
3
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Utslipprelaterte reguleringer hever fortsatt standardene som gjelder dieseldrivstoff. Derfor må leverandører garantere at det finnes mindre forurensinger og et lavere vanninnhold i drivstoffene deres. Den tiltakende andelen av biodrivstoff fører i tillegg til at værende systemer må utstyres med dieselbehandlingssystemer.<br /><br /> For å oppfylle disse kravene er det ikke tilstrekkelig bare å behandle dieseloljen rett før bruk i maskinen. Drivstoffet må filtreres og avvannes i hvert ledd av transportkjeden - fra produksjon i raffineriet hele veien til sluttforbrukeren.<br /> For å overholde de høye kvalitetskravene er det viktig å overvåke forurensingen med partikler såvel som vanninnholdet.</div><div><strong>En innovativ løsning med et solid design.</strong><br /><br /> Det første valget ditt når det gjelder mobile maskiner og kommersielle kjøretøy for bruk under de røffeste forholdene: HYDAC Diesel PreCare and HYDAC Diesel MainCare. Optimal behandling av disesloljen er spesielt viktig for å sikre at kjøretøy kjører jevnt og beskytte motorens komponenter mot skader. Med de nye programmene Diesel PreCare and Diesel MainCare, offererer HYDAC et banebrytende system for dieselfiltrering som beskytter kjøretøyfabrikanter og operatører mot driftsforstyrrelser, nedetider og for tidlige servicetiltak.<br /><br /> Utover produktene om bord på maskiner for mindre mengder diesel, finnes det også produkter for større mengder. Disse brukes til transport mellom forskjellige lagre og depoter sånn som drivstoffstasjoner, og under overføring til motoren.</div>
Produktkategori
Optimicron Diesel filterelementer ble utviklet spesielt for filtrering av diesel med en veldig god retensjonsevne kombinert med lavt trykktap. Dette resulterer i en forlenget levetid av elementene.<br /> Bruk av de nyeste materialene garanterer fremragende separasjonshastigheter selv med bare én gjennomgang, og dette fortsetter over hele filterelementets levetid.<br /><br /> Optimicron Diesel elementer for totrinns avvanning bruker materialer som er konsipert spesifikt for koalesens og separering av vann fra diesel. De muliggjør sikker og effektiv avvanning selv når vanninnholdet i dieseloljen er lav.
Modul
FCU 1000 er et bærbart serviceinstrument for temporær måling av forurensing med faste partikler, vannmetning og væsketemperatur i hydrauliske systemer. Den integrerte pumpen og slangene som er inkludert i leveransen til FCU 1000 serien tillater bruk med: <ul><li>Styrekretser</li><li>Trykkretser og</li><li>Trykkavlastede beholdere</li></ul>Alle målte data (ISO, SAE/NAS og % metning og temperatur i °C eller °F) lagres i filer (måleverdifiler) og mapper (målepunkter) i det interne minnet. Datalagring utføres med tidsstempel. Evaluering kan da gjennomføres på PCen i MS Excel eller i HYDACs egne FluidMonitoring software (FluMoS). For bruk i hydrauliske systemer, for serviceavdelingen i mobil hydraulikk og for vedlikehold. <ul><li>Passende for hydrauliske oljer opptil 350 mm<sup>2</sup>/s (hydrauliske oljer opptil ISO VG 68)</li><li>For kortsiktig bruk (S4, i samsvar med DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>FCU 1315 også egnet for dieselapplikasjoner</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter