Søkeresultat for: "Sidestrømfiltrering"
25
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Hydraulikkoljefilgtre for sidestrømmen har oppgaven å filtrere driftsvæsken som befinner seg i den hydrauliske beholderen i en separat krets, å avlaste oljefiltre i hovedstrømmen og dermed øke tilgjengeliheten til systemet og samtidig redusere driftskostnader.</div><div><ul><li> Gjennomstrømning opptil 5.600 l/min</li><li> Trykkområder opptil 40 bar</li><li> Reversibel versjon for drift døgnet rundt</li><li> Tallrike tilkoblingsmuligheter</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Med våre stasjonære filtersystemer, offererer HYDAC et omfattende sortiment av profesjonelle løsninger for kontinuerlig filtrering av hydrauliske og smørevæsker, spesielt for bruk i sidestrømmen.</p><p>De ulike enhetene installeres permanent i sidestrømmen og brukes til å separere faste partikler (med eller uten integrerte væskesensorer).</p></div><div><ul><li> Sidestrømfiltre for pågående filtrering</li><li> Enkel ettermontering a eksisterende systemer</li><li> Avlaster hovedlinjefilteret</li><li> Forbedret systemtilgjengelighet</li><li> Lengre levetid for hydrauliske og smørevæsker</li><li> Reduserte livssykluskostnader</li></ul></div>
Produktkategori
<div>OffLine filtre fra OLF 15/30/45/60 serien er robuste sidestrømenheter for stasjonær bruk i hydrauliske og smøresystemer med store oljemengder. Dimicron-elementene som bruke i disse filtrene er kjent for deres spesielt gode evne til å holde tilbake forurensinger, og kan avfallsbehandles (forbrennes) på en miljøvennlig måte.</div><div><ul><li>Husets volum: maks. 78 l</li><li> Driftstrykk: maks. 6 bar</li><li> Forlenget levetid av komponentene og filteret</li><li> Forbedret maskintilgjengelighet</li><li> Lengre oljeskiftintervaller</li><li>Svært servicevennlig</li><li>Høy retensjonskapasitet av elementene</li><li> Miljøvennling fjerning av elementene da de kan forbrennes</li></ul></div>
Produktkategori
<p>Med filterelementene utviklet spesielt til bruk i sidestrøm-applikasjoner, kan du tilpasse væskens renhet variabelt til å oppfylle tilsiktede krav, og dermed beskytte komponentgruppene og systemene dine på økonomisk vis og uavhengig av drift.</p><p>HYDAC har det riktige filterelementet for hver applikasjon.</p>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter