Retningsstyrt spoleventil WVH-6I
BIERI Retningsstyrte seteventiler i WVH-6i-serien er direktevirkende, tette magnetventiler som egner seg for et trykkområde på opptil 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, har de enestående tetthet, rustfrie komponenter og et dreibart plug-in-magnetelement.
Maks. driftstrykk | 700 bar |
Maks. gjennomstrømning | 25 l/min |
Nom. størrelse | Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
SKU
les mer...
GP_1000462286
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Retningsstyrt spoleventil WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Materiale nr. 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Materiale nr. 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Materiale nr. 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Materiale nr. 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Materiale nr. 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Materiale nr. 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Materiale nr. 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Materiale nr. 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Materiale nr. 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Materiale nr. 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Materiale nr. 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Materiale nr. 4682231
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparasjonsanvisninger
NO
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.83 MB)