Retningsstyrt spoleventil WVM-6I
Serien WVM-6I består av direktevirkende, lekkasjetette magnetiske retningsventiler som egner seg for høye belastningssykluser. Takket være det modulære prinsippet for nøkkelkomponentene kan et stort utvalg av brytersymboler realiseres: 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3- og 4/4-veis funksjoner med positiv og negativ bryteroverlapping. Disse ventilene er dermed et bedre og mer plassbesparende alternativ til kretser med lekkasjeutsatte spoleventiler som krever ekstra lekkasjefrie tilbakeslagsventiler.
Maks. driftstrykk | 500 bar |
Maks. gjennomstrømning | 25 l/min |
Nom. størrelse | Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
SKU
les mer...
GP_1000422249
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Retningsstyrt spoleventil WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Materiale nr. 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Materiale nr. 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Materiale nr. 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Materiale nr. 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Materiale nr. 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Materiale nr. 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Materiale nr. 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Materiale nr. 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Materiale nr. 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Materiale nr. 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Materiale nr. 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Materiale nr. 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Materiale nr. 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Materiale nr. 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Materiale nr. 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Materiale nr. 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Materiale nr. 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Materiale nr. 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Materiale nr. 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Materiale nr. 4113057
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Installation Manual WVM 6l
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.54 MB)