HTS 8200
Kundespesifikt OEM-produkt for store serier
(bestilling minimum 500 stykker)
(bestilling minimum 500 stykker)
Temperaturbryterserien HTS 8000 har blitt spesielt utviklet for OEM-markedet, f.eks. i mobile applikasjoner. Den er basert på en silikonhalvlederenhet og tilsvarende evalueringselektronikk. Alle deler som er i kontakt med væske er av rustfritt stål og sveises sammen.
Transistorutgangen er tilgjengelig med enten en N/C- eller N/O-funksjon.
Koblings- og tilbakekoblingspunktet til HTS 8000 er fabrikkinnstilt etter kundens ønsker.
For den elektriske tilkoblingen er forskjellige integrerte kontakter tilgjengelig. Med en trykkfasthet på 600 bar og utmerkede EMC-karakteristikker, er HTT 8000 ideell for bruk i røffe forhold.
- Presisjon: ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Veldig kompakt design
- Usedvanlige EMC-egenskaper
- Stabilitet på langt sikt
Trenger du en skreddersydd løsning? Du kan sende en produktforespørsel direkte til ekspertene våre.
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)