Trykksekvensventiler DA700
Ventilen brukes til å omkoble lavtrykkspumpens strømning uavhengig av trykket. Når det innstilte utkoblingstrykket i systemet er nådd, kobles lavtrykksstrømmen om til trykkløs sirkulasjon, slik at det bare er HP-pumpen som fortsatt transporterer medium i systemet. Hvis trykket faller til under den innstilte verdien, kobles lavtrykksstrømmen inn igjen. Takket være at det maksimale utkoblingstrykket begrenses av låsemuttere, elimineres risikoen for utilsiktet overskridelse av trykket.
Driftstrykk | Opptil 700 bar |
Maks. gjennomstrømning | 25 l/min |
Nom. størrelse | Størrelse 6 |
SKU
les mer...
GP_1000422282
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Trykksekvensventiler DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materiale nr. 3682115
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier